RAD-CAB-EF393- 5M - Cavo per antenna
2867652

Cavo per antenna, diametro esterno: 10 mm, conduttore interno: flessibile, attenuazione: 1,6 / 2,9 / 5,0 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: 2 x N (maschio), lunghezza cavo: 5 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Senza alogenati
Posa semplificata grazie al conduttore interno flessibile
Ritardante di fiamma
Resistente ai raggi UV
Resistente agli oli
Per uso all'aperto