RAD-CAB-EF393-15M - Cavo per antenna
2885634

Cavo per antenna, diametro esterno: 10 mm, conduttore interno: flessibile, attenuazione: 4,3 / 8,3 / 14,8 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: 2 x N (maschio), lunghezza cavo: 15 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Senza alogenati
Posa semplificata grazie al conduttore interno flessibile
Ritardante di fiamma
Resistente ai raggi UV
Resistente agli oli
Per uso all'aperto