RAD-CAB-EF393-10M - Cavo per antenna
2867665

Cavo per antenna, diametro esterno: 10 mm, conduttore interno: flessibile, attenuazione: 2,9 / 5,6 / 9,9 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: 2 x N (maschio), lunghezza cavo: 10 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Senza alogenati
Posa semplificata grazie al conduttore interno flessibile
Ritardante di fiamma
Resistente agli oli
Resistente ai raggi UV
Per uso all'aperto