Cavo bus remoto di installazione, linea twisted pair e alimentazione
Per i cavi bus remoto e i cavi bus remoto d'installazione Phoenix Contact offre rispettivamente tre diversi tipi di cavi che soddisfano qualsiasi applicazione.
I campi d'impiego risultano dalle caratteristiche meccaniche:
2723136 IBS INBC METER:
Cavi bus remoto di installazione standard (3 conduttori supplementari per l'alimentazione di corrente):
- standard
2759870 IBS INBC METER/S:
Cavi bus remoto di installazione altamente flessibili:
- applicazioni con catene portacavi
- parti di macchina spesso soggette a spostamenti.
2723152 IBS INBC METER/E:
Cavi bus remoto di installazione interrabili:
- posa fissa in ambiente interno ed esterno o interrato.
Schermatura
Per proteggere efficacemente le linee dati dagli accoppiamenti EMC, la schermatura deve essere collegata su entrambe le estremità della linea bus al punto di terra dell'impianto. Attraverso la schermatura della linea dati non devono scorrere correnti transitorie indotte da differenze di potenziale.
Per evitare che questo si verifichi sono possibili due soluzioni:
- Compensazione del potenziale: i punti di terra dell'impianto vengono collegati tra loro mediante una linea separata. Le correnti di compensazione fluiscono su questa linea di compensazione potenziale (cfr. DIN VDE 0100).
- Collegamento capacitivo della schermatura ad un lato del cavo. Mediante questo collegamento vengono deviati a massa solo i disturbi ad alta frequenza accoppiati. Le correnti di compensazione a bassa frequenza non fluiscono.
La produzione dei cavi INTERBUS è descritta in dettaglio in IBS SYS PRO INST UM (Cod. Art. 2743792).
Nella produzione di tutte le linee illustrate non vengono utilizzati materiali isolanti contenenti sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici.
IBS INBC METER
-
Cavo bus remoto di installazione
2723136
In metri, Cavo bus remoto di installazione, INTERBUS, schermata, PUR, verde pallido RAL 6017, 9-conduttori (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), colore conduttore singolo: verde-giallo, bianco-marrone, grigio-rosa, rosso, blu, verde/giallo, posa fissa