CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Cavo adattatore
2986986

Adattatore per sistema di controllo della velocità PSR (PSR-RSM4 e PSR-MM30), lunghezza 2,5 m, per controllore: Bosch Rexroth Indramat, tipo Indradrive - IndraDyn

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Possibilità di connessione ai sistemi di controllo della velocità sicuri PSR-RSM4 e PSR-MM30
Adatto per la connessione a un'interfaccia feedback motori esistente di un azionamento elettrico
Tipo di controllore:REXROTH
Connessione D-SUB 15 poli
Lunghezza cavo di connessione al sistema di controllo della velocità: 2,5 m