SAC-4P-MS/ 1,5-511/M12FR-3L FB
-
Cavo sensore/attuatore
1552722
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, miscela speciale a base PVC, nero RAL 9005, Maschio diritto M12, codifica: A, con 3 LED, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, con 3 LED, lunghezza cavo: 1,5 m, per l'industria alimentare, con zigrinatura in acciaio inox
Dettagli prodotto
| Applicazione | Industria alimentare |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Acciaio inossidabile |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 24 V |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Segnalazione stato | 3 LED |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina angolato M12 |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di codifica | A |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| PVC nero FDA [511] | |
| Disegno quotato |
|
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PVC nero FDA [511] |
| Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,52 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | miscela speciale a base PVC |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
| Cordatura intera | 4 fili twistati longitudinalmente |
| Tensione nominale cavi | 300 V |
| Tensione di prova | 1500 V |
| Resistenza all'olio | ottima resistenza agli oli |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
| privo di silicone | |
| Caratteristiche particolari | FDA conforme |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -5 °C ... 90 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1552722 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CCA |
| Codice prodotto | AF1CCA |
| GTIN | 4046356156066 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 78,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 78,2 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)