NBC-93B/...
-
Cavo dati
1408537
In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), schermata, PVC/PVC, verde RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Il cavo ordinato può essere fornito in due lunghezze (rispettivamente di > 100 m) su un cilindro del cavo. Le consegne vengono contrassegnate separatamente. |
| Tipo di prodotto | Cavi dati al metro |
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 4 |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Lunghezza cavo | Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m) |
| PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] | |
| Disegno quotato |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] |
| Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Materiale, isolamento fili | PE |
| Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
| Cordatura intera | Stella quadrupla |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 600 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Resistenza alla fiamma | UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistenza all'olio | OIL RES I secondo UL 2256 |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -10 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Codice articolo | 1408537 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1LFA |
| Codice prodotto | AF1LFA |
| Numero tariffa doganale | 85444995 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Connettore dati 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Connettore dati 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Connettore dati 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Connettore dati 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Connettori per cavi 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Connettore 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connettore 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Connettore 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Connettore 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Connettore dati 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Connettore dati 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Connettore dati 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Connettore dati 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - Connettore RJ45 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - Connettore RJ45 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - Connettore RJ45 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Connettore RJ45 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Connettore RJ45 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - Connettore RJ45 1422665
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)