I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

FB-15-SS - Scatola di connessione
2316190

Scatola di comando sul campo in acciaio inox con 15 connessioni per l’impiego in una zona Ex. Inclusi modulo linea principale FB-ET, base Plugtrab con possibilità di alloggiamento per scaricatore di sovratensioni e posto per 12 accoppiatori sulla guida di montaggio.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Livello equipotenziale e morsetti schermati
Comprende un modulo della linea principale FB-ET e permette l'installazione di accoppiatori e spine PT
Ingressi per la linea principale (ingresso/uscita) e connessioni per la ventilazione
Connessioni a vite, connettori e ventilazione devono essere ordinati separatamente
Sviluppato appositamente per sistemi di accoppiamento moduli di campo
Ogni custodia dispone di porte M20 e può essere configurata a piacere