EC-PC 6/ 2-ST-BUS BK
-
Cappuccio di isolamento
1507098
Cappuccio di isolamento, colore: nero, serie di prodotti: EC-PC 6/..-ST-BUS, larghezza: 26,24 mm
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori COMBICON sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico. |
| Tipo di prodotto | Cappuccio di isolamento |
| Famiglia di prodotti | EC-PC 6/..-ST-BUS |
| Linea di prodotti | COMBICON Connectors L |
| Numero di poli | 2 |
| Passo | 0 mm |
| Numero di file | 1 |
| Caratteristiche | |
| Corrente nominale IN | 32 A |
| Tensione nominale UN | 1000 V |
| Resistenza di contatto | 0,7 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 8 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 6 kV |
| Disegno quotato |
|
| Passo | 7,62 mm |
| Larghezza [w] | 26,24 mm |
| Altezza [h] | 27,09 mm |
| Lunghezza [l] | 11,8 mm |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | zincatura a caldo |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 µm - 8 µm Sn) |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (4 µm - 8 µm Sn) |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | nero (9005) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Connessione 1 | |
| Materiale isolante | PA |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Prova termica | Gruppo di controllo C | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Numero di poli testati | 3 |
| Resistenza alla corrente di breve durata | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Resistenza di isolamento | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
| Cicli di temperatura | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Risultato | Prova superata |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
| Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 1000 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 8 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 12,5 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/2) | 8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 8 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 8 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2) | 6 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 5,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 5,5 mm |
| Connessione conduttori | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Risultato | Prova superata |
| Collegamento e scollegamento ripetuto | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di trazione | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 16 mm² / flessibile / > 100 N |
| Forza di inserzione/trazione | |
| Risultato | Prova superata |
| Numero di cicli | 25 |
| Forza di inserzione per polo circa | 13 N |
| Forza di trazione per polo circa | 16 N |
| Prova della coppia | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Portacontatti in uso | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Settori d’applicazione portacontatti Applicazione >20 N |
Prova superata |
| Resistenza delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Risultato | Prova superata |
| Polarizzazione e codifica | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo visivo | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo dimensionale | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo della vita elettrica | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 9,8 kV |
| Resistività di massa R1 | 0,7 mΩ |
| Resistività di massa R2 | 0,7 mΩ |
| Cicli di manovra | 25 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
| Controllo climatico | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
| Tensione alternata fissa | 4,26 kV |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 5 s |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatura | 650 °C |
| Durata di applicazione | 5 s |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 40 °C (in base all'isolamento del conduttore) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 40 °C (in base all'isolamento del conduttore) |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Codice articolo | 1507098 |
| Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | AAHZBK |
| Codice prodotto | AAHZBK |
| GTIN | 4063151968403 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,02 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,061 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Passaggio semplificato di alta potenza con conduttori standard da 16 mm² (H07V-K)
Connessione senza preparazione dei conduttori, per un enorme risparmio di tempo
Posizione della vite di trasmissione facilmente visibile grazie all'indicatore
Isolamento specifico per l'applicazione grazie ai tappi isolanti rimovibili singolarmente
Protezione da contatto estesa a norma IEC/UL 61800-5-1
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)