C-RC 6/M5 DIN - Capocorda ad anello
3240084

Capocorda ad anello, non isolato, 2,6 ... 6 mm2, M5

Dettagli prodotto








I vantaggi

Per una crimpatura ottimale sono disponibili i nostri utensili CRIMPFOX-RC... dalla nostra linea di pinze a crimpare CRIMPFOX
La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione
I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione