C-RC 2,5/M3 DIN - Capocorda ad anello
3240076

Capocorda ad anello, non isolato, 1,1 ... 2,5 mm2, M3

Dettagli prodotto








I vantaggi

Per una crimpatura ottimale sono disponibili i nostri utensili CRIMPFOX-RC... dalla nostra linea di pinze a crimpare CRIMPFOX
La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione
I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione