C-RC 25/M16 DIN - Capocorda ad anello
3240104

Capocorda ad anello, non isolata, 25 mm2, M16

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Per una crimpatura ottimale sono disponibili i nostri utensili CRIMPFOX-RC... dalla nostra linea di pinze a crimpare CRIMPFOX
La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione
I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione