C-RC 1/M8 DIN - Capocorda ad anello
3240075

Capocorda ad anello, non isolata, 0,5 ... 1 mm2, M8

Dettagli prodotto








I vantaggi

Per una crimpatura ottimale sono disponibili i nostri utensili CRIMPFOX-RC... dalla nostra linea di pinze a crimpare CRIMPFOX
La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione
I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione