PPS CD M - Taglierina per canaline di cablaggio
1207569

Trancia canale di cablaggio, per tagliare senza bave canali di cablaggio e relativa copertura, fino ad una larghezza di 125 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Spessore materiale fino a 2,5 mm
Taglio a risparmio energetico e rispettoso delle articolazioni grazie alla trasmissione a leva ottimizzata
Scala in metri con fissaggio regolabile
Larghezza di taglio 125 mm
Sicurezza grazie alla protezione della presa
Taglio senza sbavature e senza trucioli