Basicline BPC 2000 è un box PC configurabile per il montaggio a parete e su guida. Basicline BPC 2000 è un PC con processore Intel® Celeron® 2930 Quad-core. Esso si contraddistingue per le ottime capacità di calcolo, per la potenza grafica e l'efficienza energetica. Grazie alle dimensioni compatte, alla struttura senza ventola e alle numerose opzioni di I/O, il Basicline BPC 2000 è adatto per l'impiego in svariate applicazioni. Le tre porte COM integrate permettono la connessione ai dispositivi RS-232 precedenti. Una delle porte COM può inoltre essere configurata per il protocollo di trasmissione RS-422 o RS-485.
Un case del drive viene fornito solo in caso di configurazione originale con le memorie dati SSD o HDD.
BL BPC 2001
-
Box PC
2701711
Box PC (BPC) industriale senza ventola con grado di protezione IP20 ed efficiente processore Intel® Celeron® N2930. Opzioni per memoria di massa in formato CFast™, HDD e SSD.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Configurabili individualmente
Supporto dei sistemi operativi Embedded
Possibilità di montaggio su guida o a parete
3 porte COM
Struttura senza ventole
Due DisplayPort