Scatole di giunzione 19" della serie FDX 20, 1 HE, con cassetto estraibile, per 12 LC-Duplex OM2, grigio, completamente pronte al collegamento (premontate correttamente: 12 giunti in ceramica, 12 tappi ciechi, 24 pigtail, 2 cassette, 4 pettini, 1 coperchio cassetta e 24 protezioni per giunzione restringenti).
4 ingressi cavi (sul retro) incluso 2 connessioni a vite per cavi M20, protocollo di misura e set di fissaggio da 19".
FOC-SB-FRAME-19-LC:12-OM2 GY
-
Box da giunzione
1418815
Box da giunzione, tipo: Modulo patch rack da 19", grado di protezione: IP20, materiale: lamiera d'acciaio, tipo di connessione: Giunzione, dimensioni custodia: 1, colore: grigio luce RAL 7035, Ethernet