FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1
-
Modulo
1419978
Modulo 3-HE con 1*12 inserti; tipo: modulo patch da 19" montato in rack; grado di protezione: IP20; numero poli: 1*12; materiale di siglatura: alluminio; colore: grigio
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Design compatto con connettore a ferula MT
Plug & Play
Sbloccaggio anteriore senza utensili speciali
Tutti i collegamenti sul lato anteriore
Inserto modulare compatto con elevata densità di cablaggio
Installazione flessibile in portamoduli possibile
Facilità di espansione grazie alla struttura modulare