SACB- 6/4-L-10,0PUR QO-0,34
-
Scatola di distribuzione
1548561
Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, numero degli slot: 6, numero poli: 4, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no
Dettagli prodotto
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 4 |
| Numero degli slot | 6 |
| LED | sì |
| Diagnostica locale | |
| Funzione controllata | Tensione di alimentazione |
| rappresentazione visiva | LED verde |
| Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC |
| Diagnostica locale | Tensione di alimentazione LED verde |
| Segnalazione stato I/O LED giallo | |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Corrente di dimensionamento totale | 12 A |
| Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
| Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di attacco sensore-attuatore | QUICKON |
| Coppia di serraggio vite di montaggio per fissaggio custodia | 0,5 Nm |
| Piedinatura | |
| Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 1-6 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-6 / 3 (0 V) = BU | |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 58 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Lunghezza | 126 mm |
| Apertura chiave dadi | 13 mm |
| Materiale Custodia | PBT |
| Materiale Massa di tenuta | PUR |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | acciaio/rame |
| Materiale superficie contatti | Sn |
| Materiale isolante dei fili | PVC / PE / PP |
| Lunghezza cavo | 10 m |
| Peso della linea | 141 kg/km |
| Numero di poli | 14 |
| Schermato | no |
| Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 96x 0,10 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 18 |
| Sezione del conduttore | 12x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
| 2x 0,75 mm² (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm (Linea del segnale) |
| 2 mm (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro esterno conduttore | 9,40 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | nero intenso RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
| Tensione nominale cavi | ≤ 500 V |
| Tensione di prova filo/filo | 1500 V AC (Linea del segnale) |
| 2000 V AC (Tensione di alimentazione) | |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 47 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 94 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 94 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
| -5 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (durante il confezionamento) | |
| Codice articolo | 1548561 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF3DAA |
| Codice prodotto | AF3DAA |
| GTIN | 4046356143004 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.622,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.622 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UC-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0801576
-
UTA 107 - Adattatore per guida DIN 2853983
-
TSD 20 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212020
-
TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT QUICKON-W13 - Utensile 1212033
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
Confezionamento innovativo e rapido con connessione rapida a perforazione di isolante
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)