AB-SK-D TOP
-
Blocchetto di supporto
3062100
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per il montaggio di morsetti schermati SK e SKS
Siglabile con nastro Zack e portacartellini per morsettiere KLM
Esecuzione compatta con passo 5,2 mm
Possibilità di posizionamento per ponticelli e spine
Per il pratico collegamento della schermatura, in particolare in caso di morsetti a uno o più piani e dispositivi con attacco frontale
La guida 3 x 10 mm può essere montata in verticale, orizzontale o inclinata a 45° nei blocchetti a supporto per la migliore distribuzione dei conduttori