CSS 0.55-3/3-EMC
-
Avviatore a velocità variabile
1201828
Avviatore a velocità variabile con soft start e velocità regolabile per l'avviamento e l'inversione di motori fino a 480 V AC e 0,55 kW, protezione motore regolabile, ingresso analogico, funzione STO fino a SIL 3 / PL e, ingresso carico trifase, con filtro EMC integrato
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Avviatore a velocità variabile |
Famiglia di prodotti | CONTACTRON |
Elementi di comando | Tasto |
Selettore | |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado di inquinamento | 2 |
Numero fasi | 3 |
Rete | |
Numero fasi | 3 |
Tensione d'ingresso | 380 V AC |
400 V AC | |
480 V AC | |
Range tensione d'ingresso | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
Frequenza | 47 Hz ... 63 Hz |
Corrente nominale | 2 A (senza reattore di linea) |
1,8 A (con induttanza di rete) |
Potenza nominale motore | 0,55 kW |
Potenza apparente | 1,2 kVA |
Corrente nominale di uscita (IN) | 1,8 A (4 kHz) |
1,3 A (8 kHz) | |
0,7 A (16 kHz) | |
Frequenza di uscita | 0 Hz ... 500 Hz |
Potenza dissipata | 24 W (2 kHz) |
29 W (4 kHz) | |
28 W (8 kHz) | |
27 W (16 kHz) | |
9 W (Stand-by) | |
Corrente d'uscita | ≤ 2,7 A (180 s) |
≤ 1,35 A (180 s, durante il tempo di ripristino) | |
≤ 3,24 A (15 s) | |
≤ 0,9 A (15 s, durante il tempo di ripristino) | |
Tempo di ripristino | 150 s (180 s) |
12 s (15 s) | |
Tempo di sovraccarico | 30 s (180 s) |
3 s (15 s) | |
Tempo di scarica | 3 min (Condensatori del circuito intermedio) |
Commutazione | |
Denominazione uscita | Uscita relè |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Max. tensione commutabile | 125 V AC |
30 V DC | |
Max. corrente d'inserzione | 3 A |
Min. corrente d’inserzione | 10 mA (5 V DC) |
Morsetti di potenza | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 6 mm² |
0,2 mm² ... 4 mm² (con capocorda) | |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
Morsetti di controllo | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
Foro | |
Diametro | 5,5 mm |
Larghezza | 35 mm |
Altezza | 210 mm |
Profondità | 195 mm |
Lunghezza | ≤ 30 m (Lunghezza del cavo del motore (conformità EMC categoria C3)) |
≤ 50 m (Lunghezza del cavo del motore (senza conformità EMC)) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (IP) | IP20 |
Grado di protezione (NEMA) | NEMA 1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (senza derating della corrente) |
-20 °C ... 60 °C (con derating lineare della corrente) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
> 2000 m (con derating) | |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 90 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
Urti (esercizio) | 15g, 11 ms |
Vibrazione (esercizio) | 0,075 mm/1g |
Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 106 kPa |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
Siglatura | 3 |
Performance Level (EN ISO 13849) | |
Siglatura | e |
categoria (ISO 13849) | |
Siglatura | 4 |
Norme/Disposizioni | IEC 61800-5-1 |
IEC 61800-3 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Montaggio a parete |
Codice articolo | 1201828 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK7321 |
Codice prodotto | DK7321 |
GTIN | 4063151266219 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.214 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.251 g |
Numero tariffa doganale | 85371098 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142320 |
ECLASS-15.0 | 27142320 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000256 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (n. CAS: 143-24-8) | |
SCIP | e1960b53-54ed-4dcd-a1fb-1f5ddd1520c3 |
Prodotti compatibili
-
EM-CSS-MOTORSHIELD-35 - Connessione schermata 1276914
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adattatore 1282859
-
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-35 - Connessione schermata 1451206
-
EM-CPS-225 - Scheda di distribuzione energia 1002634
-
EM-CPS-405 - Scheda di distribuzione energia 1002635
-
EM-CPS-TB3/63A - Modulo di collegamento 1002633
-
EM-CPS-TB3/125A - Modulo di collegamento 1070299
-
EM-CSS-CONTROLSHIELD-35 - Connessione schermata 1276904
-
EM-CSS-FAN-35 - Ventole 1276911
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)