UNO-PS/1AC/15DC/ 55W - Alimentatore
2903001

Alimentazione switching UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 15 V DC / 3,7 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto
Più spazio nel quadro elettrico con una tenuta di potenza maggiore fino al 20 %
Massima efficienza energetica grazie al livello di rendimento superiore al 90 % e con perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto inferiori a 0,3 W
Installazione outdoor grazie all'ampio range di temperature da -25 °C ... +70 °C