QUINT4-PS/3AC/24DC/40/VASS - Alimentatore
1168603

Viene preparato ai requisiti del CRA

Variante preconfigurata e protetta da scrittura dell'alimentatore switching QUINT POWER con tensione in uscita impostata e segnalazione adattata, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 40 A. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Massima potenza in uscita: facile espansione del sistema, affidabilità per l'attivazione di carichi pesanti e l'utilizzo di interruttori automatici
Lato di ingresso più robusto: elevata immunità ai disturbi grazie allo scaricatore di gas integrato (fino a 6 kV) e tempo di copertura delle interruzioni di rete ≥ 20 ms
Segnalazione più precisa: il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi di errori
Ordinabili con configurazioni personalizzate: a partire da un singolo pezzo