QUINT4-PS/1AC/12DC/15/... - Alimentatore
2908937

Variante configurabile online dell'alimentatore QUINT POWER a commutazione primaria con curva caratteristica dell'uscita a scelta, tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking) e interfaccia NFC, ingresso: trifase, uscita: 12 V DC / 15 A

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
Tramite la tecnologia NFC, le soglie di allarme e le curve caratteristiche regolabili massimizzano la disponibilità dell'impianto
Riserva di potenza per l'ampliamento semplificato degli impianti tramite il boost statico con una potenza costante fino a 125 % e attivazione di carichi elevati tramite il boost dinamico fino al 200 % per 5 s
Elevata immunità ai disturbi grazie allo scaricatore a gas integrato e a un tempo di tamponamento delle interruzioni di rete di oltre 20 millisecondi
Design robusto grazie alla custodia in metallo e all'ampio range di temperature da - 40 °C a + 70 °C
Impiego universale grazie all'ampio range di ingressi disponibili e al pacchetto di omologazioni internazionali