Alimentatori MINI POWER per la tecnica MCR
Nella tecnica di misura, controllo e regolazione l'uso di custodie per elettronica modulari (ME) è ormai diventato uno standard. MINI POWER è l'alimentatore adatto. I dispositivi sono flessibili grazie a tensioni e versioni speciali.
MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX
-
Alimentatore
2866653
Per impianti nuovi usare l'articolo seguente: 2904614
Alimentatore switching MINI POWER per montaggio su guida DIN, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 1,5 A, per la zona a potenziale rischio di esplosione
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | < 15 A (tip.) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | 0,6 A2s |
| Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 35 ms (120 V AC) |
| tip. 150 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 0,75 A (120 V AC) |
| 0,45 A (230 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 88 VA |
| Tempo di accensione tipico | < 0,5 s |
| Fusibile d'ingresso | 3,15 A (ritardato, interno) |
| Prefusibile ammesso | B6 B10 B16 AC: |
| Prefusibile ammesso DC | DC: Inserire un fusibile adatto |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (AC: Caratteristica B, C, D, K) |
| Efficienza | > 84 % (con 230 V AC e valori nominali) |
| Caratteristica di uscita | U/I |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±1 % |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 1,5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2 A (-25 °C ... 40 °C) |
| Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | 35 V DC |
| Ripple residuo | < 40 mVSS (con valori nominali) |
| Potenza di uscita | 36 W |
| Carico nominale picchi di commutazione | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | 1,5 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | 6,5 W |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Segnale: DC OK, attiva | |
| Descrizione dell'uscita | UOUT > 0,9 x UN: Segnale High |
| Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
| Tensione d'uscita | + 24 V DC (Segnale) |
| Max. corrente d'inserzione | max. 44 mA |
| Corrente di carico permanente | ≤ 40 mA |
| Segnale: DC OK, libera da potenziale | |
| Descrizione dell'uscita | Contatto relè, U out > 0,9 x U N : Contatto chiuso |
| Ingresso | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Segnale | |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Filettatura | M4 |
| Segnale | |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Contatto relè | |
| Uscita segnale: DC OK, attiva | |
| Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
| Nota relativa all'indicatore di stato | UOUT < 0,9 x UN: LED lampeggiante |
| Uscita segnale: DC OK, libera da potenziale | |
| Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
| Nota relativa all'indicatore di stato | UOUT > 21,5 V DC:: si accende il LED. |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 3 kV AC (Collaudo) | |
| Tensione di isolamento ingresso/PE | 4 kV AC (omologazione) |
| 3 kV AC (Collaudo) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2789000 h (40 °C) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (in quadro elettrico chiuso) |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 95 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Materiale della custodia | poliammide PA, colore verde |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 100 % (Condensa consentita) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 60950-1 (SELV) e EN 60204-1 (PELV) |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| Norme/disposizioni | EN 60079-0 |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformità/Omologazioni | |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| SIL secondo IEC 61508 | 0 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 |
| Codice articolo | 2866653 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPM13 |
| Codice prodotto | CMPM13 |
| GTIN | 4046356147989 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 289,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 250 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121004 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione pratica mediante connettori codificati COMBICON
Per l'alimentazione della tensione di alimentazione mediante il piedino (connettore a T) con tensioni aC già presenti
Range nominale tensione di ingresso 100 V AC ... 240 V AC
Tensione di uscita: 24 V DC
Per massimo 60 moduli analogici MINI
Per massimo 1,5 A secondario
Segnalazione di stato e di errore mediante LED di diagnostica
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)