ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE
-
Alimentatore
2910586
Alimentatore switching ESSENTIAL edition per montaggio su guida DIN, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/120 W
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 100 V AC 1 %/V AC) |
| Declassamento | < 100 V (1 %/V) |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Campo delle tensioni d'ingresso DC | 120 V DC ... 375 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 20 A (115 V AC) |
| tip. 40 A (230 V AC) | |
| Range di frequenze AC | 47 Hz ... 63 Hz |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 20 ms (115 V AC) |
| tip. 90 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 2,2 A (115 V AC) |
| 1,2 A (230 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 249,56 VA |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Tempo di accensione tipico | 200 ms |
| Fusibile d'ingresso | 4 A (ritardato, interno) |
| Prefusibile ammesso | B20 |
| Corrente dispersa verso PE | < 0,25 mA (264 V AC) |
| Efficienza | 85 % (115 V AC) |
| 88 % (230 V AC) | |
| Caratteristica di uscita | HICCUP |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±2 % |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 22 V DC ... 28 V DC (max. potenza ≤ 120 W) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A |
| Declassamento | -20 °C ... -10 °C (2 % / °C) |
| > 40 °C (1,67 % / °C, 115 V AC) | |
| > 50 °C (2,5 % / °C, 230 V AC) | |
| Carico capacitivo massimo | 8000 μF |
| Limitazione attiva di corrente | 105 - 150 % della potenza in uscita massima (in caso di corto circuito) |
| Scostamento regolazione | ≤ 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| tip. ± 2 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 120 mVSS (-10 °C ... +70 °C) |
| < 240 mVSS (-20 °C ... -10 °C) | |
| Potenza di uscita | 120 W |
| Max. potenza dissipata a vuoto | 0,65 W (115 V AC / 230 V AC) |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | 13,3 W (115 V AC / 230 V AC) |
| Tempo di risposta | tip. 30 ms (con carico nominale) |
| Protezione (sul lato secondario) | elettronico |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,823 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 8,365 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,823 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 8,365 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 18 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 8 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 11 mm |
| Coppia min. | 1 Nm |
| Coppia max. | 1,02 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 3,3 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 3,3 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Coppia min. | 0,6 Nm |
| Coppia max. | 0,68 Nm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Uscita segnale | |
| Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 3 kV AC |
| Tensione di isolamento uscita/PE | 0,5 kV AC |
| Tensione di isolamento ingresso/PE | 2 kV AC |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I (con attacco PE) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 123,6 mm |
| Profondità | 117,6 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 10 mm / 10 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 10 mm, verticale 50 mm |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Materiale della custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
| Materiale degli elementi laterali | Alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | IEC 60068-2-27, 27, onda semisinusoidale: 50g per 11 ms; 3x per direzione, 9x complessivamente |
| Vibrazioni (funzionamento) | IEC 60068-2-6, onde sinusoidali: 10 Hz ... 500 Hz, 19,6 m/s² (2g picco), 10 min. per ciclo, 60 min. in direzione X |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1 |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 60950-1 (SELV) |
| Omologazione - requisito dell'industria di semiconduttori per quanto riguarda le interruzioni della tensione di rete | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Codice articolo | 2910586 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMB313 |
| Codice prodotto | CMB313 |
| GTIN | 4055626464411 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 673 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 530 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 19,381 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Impiego universale grazie all'ampio range di ingressi disponibili e al pacchetto di omologazioni internazionali
Installazione rapida grazie al semplice montaggio su guida DIN
Maggiore affidabilità grazie al raffreddamento a convezione senza ventole
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)