L'alimentatore TRIO CROSS POWER per la scheda di distribuzione dell'energia Cross Power System è ideale per l'impiego nell'ingegneria meccanica. Le sue funzioni e le dimensioni compatte rispondono agli elevati requisiti di questo settore. Con la connessione Push-in, è possibile connettere una tensione di comando da 24 V DC in modo rapido e semplice.
EM-CPS-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL
-
Alimentatore
1067898
Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Snap-on, Sistema Cross Power- Montaggio, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 20 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Forma della rete | Rete a stella |
| Intervallo tensione in entrata | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| Tensione di rete nazionale tipica | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | ≤ 22 A (tip.) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | ≤ 0,25 A2s |
| Range di frequenze AC | 50 Hz ... 60 Hz |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 10 ms (400 V AC) |
| tip. 20 ms (500 V AC) | |
| Corrente assorbita | 3x 1,2 A (400 V AC) |
| 3x 1 A (500 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 243,6 VA |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Fattore di potenza | 0,55 |
| Tempo di accensione tipico | < 1 s |
| Fusibile d'ingresso | 3,15 A (interno (protezione per apparecchiature), ritardato) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (AC: Caratteristica B, C, D, K) |
| Corrente dispersa verso PE | < 0,25 mA |
| < (550 V AC, 60 Hz) | |
| Efficienza | > 91 % (400 V AC) |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±1 % |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, potenza costante limitata) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 20 A |
| Boost dinamico (IBoost din.) | 30 A (5 s) |
| Declassamento | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | ≤ 20 mVSS |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Potenza di uscita | 480 W |
| 720 W | |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 1 W (400 V AC) |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 12 W (480 V AC) |
| Tempo di risposta | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Collegamento in parallelo | no |
| Possibilità di collegamento in serie | no |
| Segnale: DC OK | |
| Corrente di carico permanente | 100 mA |
| Segnale relè 13/14 | |
| Default | chiuso |
| Digitale | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione Snap-on |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda min. | 0,2 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Segnale | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda min. | 0,2 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda max. | 1,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Contatto di segnale libero da potenziale | |
| Uscita segnale: LED di segnalazione di stato | |
| Denominazione segnalazione | DC OK |
| Segnalazione stato | LED |
| Colore | verde |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Numero fasi | 3 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 3 kV AC (omologazione) |
| 1,5 kV AC (Collaudo) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 850000 h (25 °C) |
| > 560000 h (40 °C) | |
| > 290000 h (60 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Categoria di sovratensione (EN 61010-1) | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 70,5 mm |
| Altezza | 209,7 mm |
| Profondità | 170 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di installazione lato destro/sinistro (attivo) | 14 mm / 14 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva) | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Sistema Cross Power- Montaggio |
| Nota per il montaggio | Cross Power System |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 ... 150 Hz, ampiezza ±0,35 mm, 5g, 90 min. (secondo IEC 60068-2-6) |
| 2 Hz ... 15 Hz, ampiezza ±1 mm, > 15 Hz, 0,7g (conforme a DNV GL classe A) | |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Sicurezza elettrica a norma | IEC 61010-1 (SELV) |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-16 (solo distanze di isolamento in aria e linee di fuga) |
| Omologazioni UL | UL Listed UL 61010-2-201 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissioni a norma EN 61000-6-2 (uso industriale) |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Correnti oscillatorie | |
| Frequenza | Classe A, B |
| Flicker | |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/uscita | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 25 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 10 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 1 periodo |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 1067898 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPO33 |
| Codice prodotto | CMPO33 |
| GTIN | 4055626738666 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.461 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.568 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n. CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 237a469d-8208-4378-9081-e80c171d184d |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 83,5 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)