QUINT4-PS/1AC/24DC/40/+/...
-
Alimentatore
1106339
Versione programmata adattata alle esigenze del cliente per alimentatore switching QUINT POWER per montaggio su guida DIN, con curva caratteristica di uscita a scelta e tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), verniciatura di protezione e disaccoppiamento integrato con MOSFET, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 40 A
Dettagli prodotto
| Ingresso di segnale (configurabile) Rem | Potenza di uscita ON/OFF (SLEEP MODE) |
| Default | Potenza di uscita ON (>40 kΩ/24 V DC/ponte aperto tra REM e SGnd) |
| Funzionamento AC | |
| Forma della rete | Rete a stella |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Resistenza alla tensione max. | 300 V AC 60 s |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 10 A (a 25 °C) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,3 A2s |
| Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | 10 A (dopo 1 ms) |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (a norma EN 50163) | |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 36 ms (120 V AC) |
| tip. 36 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 6,8 A (100 V AC) |
| 5,5 A (120 V AC) | |
| 2,8 A (230 V AC) | |
| 2,7 A (240 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 520 VA |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore, scaricatore a gas |
| Tempo di accensione | < 1 s |
| Tempo di accensione tipico | 300 ms (da SLEEP MODE) |
| Fusibile d'ingresso | 12 A (ritardato, interno) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 10 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K o equivalente) |
| Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
| 1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| Funzionamento DC | |
| Range tensione d'ingresso | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Corrente assorbita | 6 A (110 V DC) |
| 2,5 A (250 V DC) | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (potenza costante) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 40 A |
| Statico Boost (IStat. Boost ) | 45 A |
| Boost dinamico (IBoost din.) | 60 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
| Protezione magnetica del fusibile | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | < 30 V DC (doppia protezione con spegnimento entro 20 ms) |
| Scostamento regolazione | < 0,5 % (Variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 30 mVSS (con valori nominali) |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Potenza di uscita | 960 W |
| 1080 W | |
| 1440 W | |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 5 W (120 V AC) |
| < 5 W (230 V AC) | |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 38 W (120 V AC) |
| < 30 W (230 V AC) | |
| Potenza dissipata SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Fattore di cresta | tip. 1,54 (120 V AC) |
| tip. 1,6 (230 V AC) | |
| Tempo di risposta | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Segnale | |
| Terra di segnale SGnd | Potenziale di riferimento per Out1, Out2 e Rem |
| Segnale Out 1 (configurabile) | |
| Digitale | 24 V DC 20 mA |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC per UOut > 0,9 x USet |
| Segnale Out 2 (configurabile) | |
| Digitale | 24 V DC 20 mA |
| Analogici | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Carico ≤400 Ω) |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC per POut < PN |
| Segnale relè 13/14 (configurabile) | |
| Default | chiuso (Uout > 0,9 Uset) |
| Digitale | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0,5 A | |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 4 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 4 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 30 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 16 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 16 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 16 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 20 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 6 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Coppia min. | 1,2 Nm |
| Coppia max. | 1,5 Nm |
| Segnale | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,2 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 0,75 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,2 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 1,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Contatto di segnale libero da potenziale | |
| Uscita di segnale attiva Out 1 (digitale, configurabile) | |
| Uscita di segnale attiva Out 2 (digitale, analogica, configurabile) | |
| Contatto remoto | |
| Terra di segnale SGnd | |
| Uscita segnale | |
| POut | > 100 % (Il LED lampeggia giallo, potenza di uscita > 960 W) |
| > 75 % (Il LED verde si accende, potenza di uscita > 720 W) | |
| > 50 % (Il LED verde si accende, potenza di uscita > 480 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (Il LED verde si accende) |
| < 0,9 x USet (Il LED verde lampeggia) | |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 2 kV AC (Collaudo) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | QUINT POWER |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontalmente 0 mm a Pout < 50 % PN, 5 mm a Pout ≥ 50 % PN, vicino a componenti attivi 15 mm, verticalmente 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | sì |
| Materiale custodia | Metallo |
| Versione della calotta | Acciaio inox X6Cr17 |
| Materiale degli elementi laterali | Alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, tenere conto del derating) |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 100 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | Ricerca di risonanza 5 Hz ... 100 Hz 2,3g, 90 min, frequenza di risonanza 2,3g, 90 min (secondo DNV GL classe C) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissioni a norma EN 61000-6-3 (uso domestico e commerciale) e EN 61000-6-4 (uso industriale) |
| Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi in conformità alle norme EN 61000-6-1 (area residenziale), EN 61000-6-2 (area industriale) e EN 61000-6-5 (quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | Norma di base supplementare EN 61000-6-5 (immunità ai disturbi dei quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione condotte DNV GL | |
| DNV | Classe A |
| Testo aggiuntivo | Range distribuzione dell'alimentazione |
| Emissione di disturbi DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Testo aggiuntivo | Area ponte e coperta |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Scarica in aria | 15 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 20 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Segnale | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | tip. 3 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| tip. 6 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Campo magnetico con frequenza energetica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-8 |
| Frequenza | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Testo aggiuntivo | 60 s |
| Osservazioni | Criterio A |
| Frequenza | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Forza del campo di prova | 1 kA/m |
| Testo aggiuntivo | 3 s |
| Frequenza | 0 Hz |
| Forza del campo di prova | 300 A/m |
| Testo aggiuntivo | DC, 60 s |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 0,5 / 1 / 25 / 30 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A: 0,5 / 1 / 25 / 30 periodi |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 5 / 10 / 50 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A: 0,5 / 1 periodo Criterio B: 5 / 50 / 250 periodi |
| Campo elettromagnetico impulsivo | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-9 |
| Forza del campo di prova | 1000 A/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Oscillazioni sinusoidali smorzate (ring wave) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-12 |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Entità del disturbo condotta asimmetrica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-16 |
| Livello di prova 1 | 15 Hz 150 Hz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 30 V 3 V |
| Livello di prova 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 3 V |
| Livello di prova 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 3 V 30 V |
| Livello di prova 4 | 15 kHz 150 kHz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 30 V |
| Livello di prova 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 30 V (permanente) |
| Livello di prova 6 | 150 Hz 180 Hz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 30 V (permanente) |
| Livello di prova 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 300 V (1 s) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Onda oscillante smorzata | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-18 |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 1106339 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | CMPI13 |
| Codice prodotto | CMPI13 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.261 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.261 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)