IL PB BK DP/V1
-
Accoppiatore bus
2718688
Accoppiatore PROFIBUS, Standard PROFIBUS DP e relativa espansione DP/V1, 24 V DC, senza accessori
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo | modularità |
| INTERBUS-Master | |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 16 |
| Modulo | |
| Codice ID (esadecimale) | none |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Potenziali: Alimentazione accoppiatore bus UBK; dall'alimentazione accoppiatore bus si genera l'alimentazione logica UL (7,5 V) e l'alimentazione analogica UANA (24 V). | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (tramite connettore Inline) |
| Corrente assorbita | max. 1,25 A (con numero massimo di moduli I/O collegati) |
| tip. 100 mA (nessun utilizzatore bus locale collegato) | |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Interfaccia RS-485 / Tensione di alimentazione | 500 V |
| Tensione di prova: Interfaccia RS-485 / Bus locale | 500 V |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| PROFIBUS DP | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
| Numero di poli | 9 |
| Velocità di trasmissione | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Bus di campo: Gateway bus locale | |
| Numero utilizzatori bus locale max. | 63 (I moduli I/O On-Board sono costituiti da due dispositivi) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 85 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 85 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 85 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2718688 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI112 |
| Codice prodotto | DRI112 |
| GTIN | 4017918904616 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 265,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 265,6 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto 0809492
-
SUBCON-PLUS-PROFIB - Connettori bus D-SUB 2744348
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Connettori bus D-SUB 2744403
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software di programmazione 2988065
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)