IBS IL 24 BK-DSUB-2MBD
-
Accoppiatore bus
2855949
Accoppiatore INTERBUS, connessione D-SUB, velocità di trasmissione 2 Mbaud, 24 V DC, senza accessori
Dettagli prodotto
| Tipo | modularità |
| INTERBUS-Master | |
| numero delle stazioni con canale parametri | 63 |
| Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | max. 15 |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 00 |
| Codice ID (dec.) | 04 |
| Codice lunghezza (dec.) | 00 |
| Canale dati di processo | 0 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 0 Bit |
| Lunghezza di registro (master) | 8192 Bit |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 30 W |
| Potenziali: Alimentazione accoppiatore bus UBK; dall'alimentazione accoppiatore bus si genera l'alimentazione logica UL (7,5 V) e l'alimentazione analogica UANA (24 V). | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 1,25 A (con numero massimo di moduli I/O collegati) |
| tip. 100 mA (senza moduli I/O Inline collegati) | |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentatore | max. 2 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 0,5 A DC (tenere conto del derating) |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB-9 / connettore D-SUB-9 |
| Velocità di trasmissione | 2 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Alimentazione | |
| Collegamento | connettore maschio Inline a 8 poli |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 85 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 75 % ... 85 % (Nell’ambito compreso tra -25 °C ... +55 °C è opportuno adottare le dovute misure contro l’elevato tasso di umidità dell’aria (> 85%).) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % ... 85 % (Una leggera e breve condensa può verificarsi sulla custodia esterna, ad es. se il modulo di un autoveicolo viene portato in un ambiente chiuso.) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2855949 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI111 |
| GTIN | 4017918904418 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 300,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 256,23 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)