I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Siglatura e marcatura per l'installazione di impianti elettrici Con le nostre soluzioni puoi siglare ovunque, anche direttamente sul campo. La nostra gamma di stampanti, sistemi e materiali di siglatura offre molte opzioni flessibili.

Un elettricista sigla con la stampante portatile THERMOMARK GO S

La visibilità all'interno di un quadro elettrico è un requisito essenziale per un funzionamento, una manutenzione e una revisione efficienti e privi di errori. Una siglatura adeguata garantisce l'identificazione corretta di tutti i componenti. Con il sistema di siglatura corretto è possibile stampare cartellini ed etichette per qualsiasi applicazione, sia dal desktop che direttamente nell'applicazione.

THERMOMARK GO è la soluzione di siglatura digitale del settore. Potrete creare con estrema facilità file di scrittura con il vostro smartphone e l'app MARKING system, e controllare la stampante direttamente tramite Bluetooth 5. È possibile abbinare una stampante fino a un massimo di cinque smartphone. Il sistema intelligente è in grado di elaborare sia materiali continui che etichette prepunzonate su cassetta.

  • Utilizzo mobile estremamente semplice grazie alle dimensioni compatte, all'alimentazione di energia integrata e ai comandi intuitivi
  • I materiali di siglatura per ciascuna applicazione offrono la soluzione più adatta per la siglatura di conduttori, cavi, morsetti e persino degli interruttori magnetotermici
  • Soluzioni flessibili con sistemi di siglatura adatti per ogni necessità, in ufficio o direttamente sul campo
Un utente crea il materiale di siglatura tramite l'app MARKING system

Creazione di siglature direttamente nell'ambiente applicativo

App MARKING system

L'app MARKING system offre un'interfaccia mobile unica per la selezione intelligente in rete e la creazione dei tuoi file di siglatura. Così avrai a disposizione le funzioni di siglatura più comuni, ottimizzate in modo specifico per l'applicazione mobile. Con i sistemi di stampa portatili alimentati a batteria, creare soluzioni di siglatura ben leggibili e durature diventa un gioco da ragazzi. Con l'aiuto dell*Application Guide, è anche possibile trovare in pochi passi il materiale di siglatura più adatto alle tue esigenze. L'app è disponibile per dispositivi mobili Android e iOS e può essere utilizzata offline. Convince grazie alla moderna connettività e al comando intuitivo ed è disponibile in 19 lingue.

THERMOMARK GO Etichetta gli impianti elettrici in modo rapido e semplice con la stampante mobile

  • Comandabile direttamente da smartphone o tablet utilizzando l'interfaccia Bluetooth o NFC
  • Più flessibilità nel lavoro quotidiano - siglatura ed etichettatura direttamente sul posto
  • Ampia selezione di materiali con riconoscimento automatico