Automazione di un impianto di Direct Air Capture con DACMA GmbH L'impianto modulare di Direct Air Capture di DACMA fornisce in modo affidabile CO₂ per la produzione di combustibili sintetici nell'ambito del progetto H₂Mare. La nostra soluzione di automazione combina accesso remoto protetto e sicurezza funzionale per garantire un funzionamento stabile dell'impianto.

Automazione di un impianto di Direct Air Capture con DACMA GmbH

Profilo cliente


Impianto di Direct Air Capture di DACMA

Produttore di impianti di Direct Air Capture

  • La tecnologia Direct Air Capture (DAC) preleva la CO₂ direttamente dall'atmosfera, contribuendo in modo attivo alla riduzione delle emissioni e alla protezione del clima.
  • DACMA GmbH fornisce sistemi DAC di alta qualità e scalabili, particolarmente adatti a condizioni climatiche estreme.
  • L'impianto DAC di DACMA è stato implementato nel progetto H₂Mare per testare in mare aperto la generazione di e-fuel sfruttando l'energia eolica.

Sfida


Impianto di Direct Air Capture firmato DACMA sulla piattaforma di test galleggiante del progetto H₂Mare

Automazione e sicurezza dell'impianto DAC in mare aperto

L'impianto DAC consente per la prima volta la cattura di CO₂ su una piattaforma galleggiante alimentata da energia rinnovabile. Ha una capacità di circa 60 tonnellate all'anno.

Per l'automazione era necessaria una soluzione che garantisse un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili in mare aperto. Oltre al controllo e al monitoraggio dell'impianto, sono stati implementati anche l'accesso remoto protetto e la conformità ai requisiti di sicurezza funzionale.

Questo progetto innovativo richiedeva un partner in grado di occuparsi in toto dell'intera progettazione, della realizzazione e della messa in servizio nonché di fornire assistenza con un approccio olistico.

Soluzione


Quadro elettrico in un impianto di Direct Air Capture con componenti di controllo sicuri
Quadro elettrico con mGuard Secure Cloud e PLCnext Control
Quadro elettrico dell'impianto di Direct Air Capture con prodotti per la sicurezza funzionale
Quadro elettrico in un impianto di Direct Air Capture con componenti di controllo sicuri

L'intero portafoglio prodotti basato su PLCnext Technology è stato utilizzato per implementare con flessibilità le modifiche al design e registrare in modo affidabile i segnali anche in container ristretti. Ciò consente anche di controllare il generatore di vapore in tutta sicurezza. I moduli I/O Axioline F sono quelli che registrano la maggior parte dei segnali di processo. I moduli Axioline E vengono installati direttamente sui moduli assorbitori per risparmiare spazio, senza quadro elettrico e in condizioni ambientali difficili. Un hardware appositamente certificato elabora i segnali relativi alla sicurezza. I componenti dell'impianto vengono integrati tramite sistemi bus aperti come PROFINET e Modbus TCP/RTU. Anche il Single Pair Ethernet (SPE) è collegato tramite uno switch speciale.

PLCnext Control automatizza l'intero processo e la generazione di vapore acqueo. Vengono integrati anche processi completamente automatici come la commutazione tra aspirazione e riscaldamento del materiale di adsorbimento. Il monitoraggio e il controllo a distanza consentono anche interventi mirati.

Ulteriori informazioni sulla tecnologia di controllo
Quadro elettrico con mGuard Secure Cloud e PLCnext Control

Grazie all'accesso remoto, la manutenzione, la diagnostica e le riparazioni possono essere effettuate comodamente a distanza. I processi possono essere controllati e monitorati in qualsiasi momento. La Cyber Security è essenziale per garantire la sicurezza di questi interventi. La nostra soluzione combina hardware di sicurezza industriale con un'infrastruttura cloud crittografata. Il router di sicurezza mGuard con firewall integrato protegge in modo affidabile il sistema da accessi non autorizzati. mGuard Secure Cloud offre un accesso remoto crittografato basato su server, in modo che la manutenzione e il monitoraggio possano essere effettuati in modo simile a quelli effettuati in loco. L'integrazione in PLCnext Technology garantisce una trasmissione sicura dei dati e la massima flessibilità, indipendentemente dalla posizione.

Anche tutti i dati operativi vengono trasferiti a Proficloud.io. Gli indicatori e le informazioni sullo stato possono essere visualizzate in dashboard per una trasparenza totale e un monitoraggio efficiente dell'impianto DAC.

Maggiori informazioni sulla manutenzione remota
Quadro elettrico dell'impianto di Direct Air Capture con prodotti per la sicurezza funzionale

L'impianto DAC offshore funziona con vapore acqueo sottoposto a pressione e temperatura elevate. Ciò comporta elevati requisiti di sicurezza funzionale.

In quest'area, i componenti di sicurezza certificati del nostro ampio portafoglio prodotti garantiscono un funzionamento sicuro.

Inoltre, i nostri esperti di sicurezza certificati hanno sviluppato una soluzione personalizzata insieme a tutta la documentazione necessaria.

Maggiori informazioni sulla sicurezza funzionale

Cattura sicura della CO₂ - automatizzata in modo affidabile

Nel video, i partecipanti al progetto forniscono informazioni sull'implementazione dell'impianto di Direct Air Capture nell'ambito del progetto H₂Mare. Mostrano per la prima volta come sia possibile catturare in modo affidabile la CO₂ in ambiente offshore. Vieni anche a scoprire come le nostre soluzioni di automazione, sicurezza e accesso remoto garantiscono processi stabili, sicuri e trasparenti a livello globale.

Contatti

Il tuo referente Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
"Sarò lieto di consigliarti riguardo al funzionamento affidabile dei tuoi impianti di Direct Air Capture."

Prodotti


Conclusione


Partecipanti sulla piattaforma offshore del progetto H₂Mare

Soluzione scalabile per una decarbonizzazione sostenibile

La pluriennale partnership con DACMA e la nostra moderna soluzione di automazione e sicurezza hanno costituito la base per il funzionamento affidabile dell'impianto DAC in mare aperto. La nostra tecnologia garantisce un controllo globale e sicuro di tutti i processi, mentre l'accesso remoto integrato consente una trasparenza completa e l'accesso a tutti i dati operativi in tutto il mondo.

Dopo il test in mare aperto al largo di Helgoland, l'impianto DAC di DACMA viene consegnato al Karlsruhe Institut für Technologie (KIT). In combinazione con altri processi industriali, si sta studiando la scalabilità e la stabilità a lungo termine di questa tecnologia per le applicazioni industriali.

Anche questo potrebbe interessarti