Connettori compatibili con tutti i produttori M17-M40 PRO

I connettori circolari della serie M17-M40 PRO offrono soluzioni universali per la trasmissione di segnali e potenza. Grazie all'esclusivo sistema di bloccaggio rapido ONECLICK, potete realizzare la connessione del vostro dispositivo in modo rapido e sicuro.

I vantaggi

Massima disponibilità a livello mondiale: soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi.

Connessione sicura: sistema di bloccaggio rapido ONECLICK con posizione di chiusura visiva, tattile e acusticamente chiara.

Schermatura semplice e affidabile per un confezionamento del cavo semplificato.

Affidabile anche nelle condizioni più difficili: connettore per cavi con freno a vibrazione.

Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo.

Connettori circolari della serie M17-M40 PRO nel dettaglio – trasmissione di potenza e segnali in modo affidabile

Approfittate di soluzioni affidabili grazie all'esclusivo sistema di bloccaggio rapido ONE CLICK con una posizione di chiusura unica. Scoprite l'uso intuitivo e il moderno design del connettore PRO.

Sentirsi a casa nel vostro settore – applicazioni selezionate

Robot di affilatura

I connettori circolari della serie M17-M40 PRO consentono una trasmissione di potenza e segnali senza interferenze nei robot di rettifica. Con il sistema di bloccaggio rapido ONECLICK, altamente resistente alle vibrazioni, è possibile sostituire gli attrezzi di affilatura in modo rapido e sicuro. Il bloccaggio dei connettori avviene in modo affidabile grazie alla posizione di chiusura visiva, tattile e acusticamente chiara.
Robot di affilatura

Tecnologie per la movimentazione

I connettori circolari della serie M17-M40 PRO alimentano in modo affidabile diversi azionamenti con potenza e segnali. La compatibilità con tutti i produttori aumenta la vostra libertà d'acquisto.
Tecnologie per la movimentazione

Inverter modulare

Negli inverter modulari, i robusti connettori circolari della serie M17-M40 PRO garantiscono un'alimentazione affidabile. La serie PRO può essere quindi utilizzata in tutti gli ambienti difficili in cui vengono utilizzati gli inverter - nell'industria e nella mobilità elettrica.
Inverter modulare

Informazioni sul prodotto

Connettori circolari della serie M17-M40 PRO

Puntate su una tensione e un'alimentazione elettrica affidabili per i vostri azionamenti. I connettori circolari della serie M17-M40 PRO sono compatibili con tutti i produttori e garantiscono connessioni sicure nella vostra applicazione industriale. La serie PRO facilita la connessione dei vostri impianti grazie al confezionamento uniforme. L'ampia gamma di pinning e la continua espansione della varietà di alloggiamenti nelle dimensioni M17, M23 e M40 vi offrono una nuova libertà nella progettazione degli impianti.

Tensioni
fino a 630 V
Correnti
fino a 30 A
Numero di poli
da 6 a 19
Classi di protezione
IP66, IP68
Varianti
disponibili come connettore maschio e femmina
Resistenza alle vibrazioni
minimo 20 g
Bloccaggio
Bloccaggio rapido ONECLICK, connettori per apparecchi adatti per serrature standard e a sgancio rapido
Compatibilità
Compatibile verso il basso con connessioni filettate metriche standard
Tipo di connessione
Connessione a crimpare, su richiesta anche a saldare per connettori circolari M23 per segnali

Ordinate qui il vostro pacchetto campione!

Volete testare i connettori M17-M40 PRO? - Ordinate qui il vostro pacchetto campione.

Phoenix Contact vi supporta nella scelta e nella progettazione dei connettori, inizialmente disponibili nella misura M23. Riceverete una consulenza competente sull'uso mirato dei connettori circolari della serie PRO nella progettazione delle vostre macchine e degli impianti.

Convincetevi dei vantaggi delle soluzioni di Phoenix Contact compatibili con tutti i produttori.