Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Conector para datos, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: X, Conexión crimpada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, estañado, diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 10 mm, sin contactos engastados