El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - Conector enchufable RJ45
1657834

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Plástico, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, salida de cables: recta, color: negro, Ethernet

Detalles de producto









Productos compatibles