Conector de potencia, Potencia, 3-polos, apantallado, Hembra de conexión recto M12, codificación: S, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 6 mm ... 11 mm
Conectores macho M12, 3 polos
Conector de potencia, Potencia, 3-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: S, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 6 mm ... 11 mm, Contacto 4 en avance
Conector de potencia, 3-polos, sin apantallar, Hembra de conexión recto M12, codificación: S, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm, para corriente alterna hasta 16 A/630 V
Conector de potencia, 3-polos, Conector macho recto M12, codificación: S, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm, para corriente alterna hasta 16 A/630 V, Contacto 4 en avance
Conector de potencia, 3-polos, Conector macho acodado M12, codificación: S, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm, para corriente alterna hasta 16 A/630 V, Contacto 4 en avance
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Potencia, 3-polos, Conector incorporado, recto, M12-Estándar, S-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1 m, 2,50 mm2, Conductor PEX
Conector de potencia, 3-polos, Hembra de conexión acodado M12, codificación: S, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm, para corriente alterna hasta 16 A/630 V
Conector para datos, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 3-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, codificación: B, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 3-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Estándar, S-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Potencia, 3-polos, Conector macho, recto, M12-Estándar, S-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)