Capuchón de protección contra doblado RJ45, para inserto de machos VS-08-ST-H11-RJ45 y VS-08-ST-H21-RJ45, para diámetros de cable de hasta 7 mm, color: Verde
Capuchones de protección contra doblado
Capuchón de protección contra doblado RJ45, para inserto de machos VS-08-ST-H11-RJ45 y VS-08-ST-H21-RJ45, para diámetros de cable de hasta 7 mm, color: Gris
Carcasa aérea RJ45, IP20, para inserto de machos VS-08-ST-RJ45, con bloqueo push-pull con el marco empotrado, para diámetros de cable de 5,0 mm ... 6,5 mm
Carcasa aérea RJ45, IP20, para inserto de machos VS-08-ST-RJ45, con bloqueo push-pull con el marco empotrado, ejecución mecanizada, para switches modulares gestionados Factoryline, para diámetros de cable de 5,0 mm ... 6,5 mm
Capuchón de protección contra doblado RJ45, para inserto de machos VS-08-ST-RJ45, para diámetros de cable de hasta 6 mm, color: Gris
Capuchón de protección contra doblado RJ45, para inserto de machos VS-08-ST-RJ45, para diámetros de cable de hasta 6 mm, color: Verde
Capuchón de protección contra doblado, apto para las cajas de cables KGS-..., evita que se doble el cable
Capuchón de protección contra doblado
Capuchón de protección contra doblado, para carcasa aérea SC-RJ/IP67