El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Conectores macho M12, 2 polos

Go to Product Detail Page for item 1525597
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1525597

Conect. enchuf. para apar. pared delant., 2-polos, PUR sin halógenos, rojo lila RAL 4001, apantallado, Hembra de conexión, recto, M12, B-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 0,5 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Go to Product Detail Page for item 1525911
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/10-910 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/10-910 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1525911

Conect. enchuf. para apar. pared delant., 2-polos, PUR sin halógenos, rojo lila RAL 4001, apantallado, Hembra de conexión, recto, M12, B-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 10 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Go to Product Detail Page for item 1239650
SACCBP-FSB-2CON-PG9/0,5-910SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
SACCBP-FSB-2CON-PG9/0,5-910SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239650

Conect. enchuf. para apar. pared poster., PROFIBUS, 2-polos, PUR sin halógenos, rojo lila RAL 4001, apantallado, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, B-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 0,5 m, PROFIBUS, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Go to Product Detail Page for item 1534397
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1534397

Conect. enchuf. para apar. pared poster., PROFIBUS, 2-polos sin halógenos, rojo lila RAL 4001, apantallado, Hembra de conexión, recto, M12, B-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 1 m, PROFIBUS, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Go to Product Detail Page for item 1437494
SACCBP-MSB-2CON-PG9/1,0-910SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
SACCBP-MSB-2CON-PG9/1,0-910SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1437494

Conect. enchuf. para apar. pared poster., PROFIBUS, 2-polos, PUR sin halógenos, rojo lila RAL 4001, apantallado, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, B-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 1 m, PROFIBUS, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Go to Product Detail Page for item 1437478
SACCBP-FSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
SACCBP-FSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1437478

Conect. enchuf. para apar. pared poster., PROFIBUS, 2-polos, PUR sin halógenos, rojo lila RAL 4001, apantallado, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, B-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 5 m, PROFIBUS, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición