Conectores macho M12, 6 polos

Go to Product Detail Page for item 1415301
SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1415301

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Potencia, 6-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Estándar, M-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,2 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Go to Product Detail Page for item 1415303
SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1415303

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 6-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Estándar, M-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,2 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Go to Product Detail Page for item 1429091
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1429091

Conect. enchuf. para apar. pared poster., VARAN, 6-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Línea de bus, longitud de cable: 0,5 m, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Go to Product Detail Page for item 1429075
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1429075

Conect. enchuf. para apar. pared poster., VARAN, 6-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Línea de bus, longitud de cable: 2 m, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición