Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Conector enchufable D-SUB, índice de protección: IP67, número de polos: 9, material: Plástico, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección de conexión: AWG 26- 16, salida de cables: acodado, tamaño de la caja: 1, color: gris, PROFIBUS