El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SUBCON-PLUS 9/M - Conector de bus D-SUB
2744018

Conector D-SUB, 9 polos, conector macho, dos entradas de cables bajo 35º, modelo universal para todos los sistemas, ocupación de pins: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en un borne de conexión por tornillo respectivamente

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Confeccionado en condiciones de campo
Bornes separados para cada cable
Alta velocidad de transmisión
Fácil montaje con tornillos moleteados
Alta seguridad CEM
Entrada cable de elección flexible
De uso universal
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible