Adaptadores y acoplamientos
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptador
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
Adaptador
2708753
Conector "null modem" RS-232
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Notas
Nota sobre el uso
Nota sobre la aplicación
Solo para el uso industrial
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Adaptador
Aplicación
Conector null modem RS-232
Datos de conexión
Conexión enchufable D-SUB
Tipo de conexión
Conector hembra D-SUB-9
Número de polos
9
Conexión enchufable D-SUB
Tipo de conexión
Conector macho D-SUB 9
Número de polos
9
Datos del material
Color (Carcasa)
aluminio blanco (RAL 9006)
Datos comerciales
Código de artículo
2708753
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
DNC561
GTIN
4046356041508
Peso por unidad (incluido el embalaje)
10,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
8,5 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
CN
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,051 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Ayuda del producto