Inserto hembra RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metal, tipo de conexión: Conexión IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, salida de cables: recta, versión sin adaptador, Ethernet
Adaptadores y acoplamientos para el cableado de fibra óptica y de cobre
Los adaptadores y acoplamientos le ofrecen una gran flexibilidad al adaptar el cableado. Los adaptadores para carril DIN garantizan una conexión segura de sus cables y una transmisión fiable de los datos. En campo, utiliza adaptadores M8, M12 y de conector de válvula. Con las resistencias de cierre evitará de forma fiable reflexiones de las señales en el extremo de la línea de bus en sistemas de bus de campo.
Resistencia de cierre CANopen®/DeviceNet™ M12
Adaptador de conector de válvula doble, Universal, 4-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z y Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z, distancia de conector de válvulas: 0,2 m
Adaptador de conector de válvula doble, Universal, 4-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z y Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z, distancia de conector de válvulas: 0,15 m
Resistencia de cierre PROFIBUS M12, versión de hembra de conexión
Conector de válvula, 5-polos, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, con 2 LEDs, a Conector de válvula AD (conmutador de presión), con 2 LEDs
Transceptor SFP multimodo para la transmisión de hasta 1 Gbit/s en 500 m con longitudes de onda de 850 nm en el rango de temperatura industrial
Inserto hembra RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metal, tipo de conexión: Conexión IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, salida de cables: recta, Modelo Freenet para empleo con marcos empotrados IP67 y salidas de terminales, Ethernet
Adaptador de conector de válvula doble, Universal, 4-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z y Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z, distancia de conector de válvulas: 0,1 m
Resistencia de cierre CANopen®/DeviceNet™ M12
Sus ventajas
- Diseño compacto para ahorrar espacio en las instalaciones
- Transmisión de datos fiable mediante acoplamientos y módulos de conexión de cables
- Uso flexible gracias a los módulos para varias interfaces de datos
Distribuidores de 19" y adaptadores para carril DIN para cableado de datos basado en fibra óptica y cobre
Los distribuidores de 19", así como los adaptadores para carril DIN para cables de fibra óptica y cableado de datos basado en cobre, completan nuestra cartera de adaptadores. Encontrará estos productos clasificados en los conectores para datos.
Cajas de conexiones de pared
Las cajas de conexiones de pared, llamadas Terminal Outlets, se utilizan para conectar un equipo terminal a un cableado. También encontrará las cajas de conexiones en la lista de productos de esta página.