Conector final para cualquier circuito de sensores de interruptores de seguridad PSR-CT.
cUL Recognized
ID de homologación: E221474Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
Conector de terminación para transpondedor de la serie PSR-CT, macho M12, 5 polos, cierra el circuito de conmutación en el último distribuidor en Y de una conexión en serie
Conector final para cualquier circuito de sensores de interruptores de seguridad PSR-CT.
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |