Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris, Ethernet
Cajas de empalme para la transmisión segura de datos para el futuro
Las cajas de empalme ofrecen una transmisión de datos en tiempo real segura a largo plazo. Con un diseño compacto y uniforme, las cajas de empalme ofrecen un amplio espacio interior para la conexión segura de cables de fibra óptica tanto para el montaje sobre carril DIN como de 19“.
Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris
Caja de empalme, diseño: 1 unidad rack, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, tamaño de la caja: 1, color: gris
Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris, Ethernet
Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris, Ethernet
Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris, Ethernet
Repartidor, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris
Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris, Ethernet
Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris, Ethernet
Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris, Ethernet
Sus ventajas
- Máxima seguridad frente a influencias CEM y ESD
- Máxima flexibilidad durante la instalación gracias a las diferentes opciones de fijación del adaptador de carril DIN de las variantes de carril DIN
- Fiable incluso en entornos adversos gracias al rango de temperatura probado de al menos -25 a +70 °C
- Menor tiempo de montaje en campo gracias a las variantes preconfeccionadas para el empalme por fusión
- Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño Phoenix Contact estandarizado