Conexiones de equipos para la automatización de edificios Building Intelligence cambia la forma de la conexión de equipos: en los edificios inteligentes, las distintas aplicaciones se interconectan de forma descentralizada. Para lograrlo se necesitan conexiones de equipos estandarizadas de modo que los distintos sistemas de edificios y sus aplicaciones puedan comunicarse entre sí fácil y rápidamente. Con las soluciones de Phoenix Contact se asegurará a largo plazo la capacidad competitiva en la automatización de edificios.

Conexiones de equipos inteligentes para la automatización de edificios

Sus ventajas

  • Interconexión inteligente: comunicación de equipos gracias a conexiones adecuadas para protocolos basados en IP como BACnet IP, Modbus/TCP, REST y MQTT
  • Amplia gama de productos: tecnología de conexión y cajas para electrónica para equipos en la automatización de edificios
  • Más allá del estándar: diseños personalizados para equipos inteligentes para el equipamiento técnico de edificios
  • Servicios excelentes: asesoramiento competente y soporte en el diseño para soluciones de conexión rápidas
Whitepaper sobre SPE en la automatización de edificios

Whitepaper sobre SPE en la automatización de edificios

Una infraestructura de comunicaciones moderna y orientada al futuro: Single Pair Ethernet es la solución. La tecnología también se utiliza en la automatización de edificios y permite un uso eficiente de las líneas de datos. Descubra cómo reutilizar las infraestructuras existentes para Single Pair Ethernet en nuestro Whitepaper.

Edificio moderno visto desde el exterior

Visita digital en 3D a nuestras soluciones de conexión en la automatización de edificios

Adéntrese con nosotros en un edificio completamente automatizado. En la visita en 3D descubrirá cómo las soluciones de conexión y las cajas despliegan todas sus ventajas para que les saque provecho.

MUESTRA GRATUITA
Pruebe las conexiones de equipos para la automatización de edificios

¿Quiere probar la tecnología de conexión de equipos para edificios inteligentes? Elija entre las distintas muestras y pida ahora su paquete de muestras personalizado. Recibirá asesoramiento adecuado sobre el empleo preciso en su aplicación. Por favor, tenga en cuenta que solo enviamos estas muestras de alta calidad a los contactos de la empresa.

Solicitud de muestras gratuitas
Vista interior de un edificio automatizado
Conexiones de equipos en la tecnología HVAC

Tecnología de conexión de equipos para aplicaciones de calefacción, ventilación, aire acondicionado (HVAC)

Los crecientes requisitos en la eficiencia energética requieren soluciones exigentes en la regulación, el control y el equipamiento de instalaciones de calefacción, ventilación, aire acondicionado (HVAC). Como parte del equipamiento técnico de edificios, estas influyen considerablemente en la funcionalidad, la rentabilidad y la comodidad de los mismos. Las conexiones para placas de circuito impreso y las cajas para electrónica de Phoenix Contact garantizan una transmisión segura de señales, datos y potencia, así como una automatización de procesos fiable.

Tecnología de conexión de equipos para la tecnología de monitorización y seguridad

Tecnología de conexión de equipos para la tecnología de monitorización y seguridad

Para que el edificio funcione de forma permanentemente segura, la tecnología de monitorización y seguridad debe ser fácil de instalar y mantener. Las bornas y conectores para placa de circuito impreso, los conectores para datos y las cajas para electrónica de Phoenix Contact ofrecen múltiples soluciones para aplicaciones críticas en cuanto a seguridad en la tecnología de edificios. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las aplicaciones para sistemas de cámaras y monitores, instalaciones de aviso de robo e incendio.

Los edificios inteligentes también necesitan una tecnología de conexión inteligente. Porque el reto en cualquier interconexión es que la tecnología no desborde al instalador ni a la empresa operadora. Confíe en las soluciones inteligentes de Phoenix Contact.

Michael Radau - Phoenix Contact, Application Manager Building-IoT Devices
Michael Radau, Application Manager Building-IoT Devices en Phoenix Contact
Folleto
Conexiones inteligentes en la automatización de edificios

Conozca todos los productos de tecnología de conexión de equipos para el equipamiento técnico de los edificios. Obtenga una visión general de las conexiones de equipos inteligentes en la automatización de edificios y eche un vistazo a toda la edición.

Descargar folleto
Edificio moderno visto desde el exterior