Integración en el sistema Mejor juntos: una plataforma inteligente BIoT y una automatización integral.
Todo el mundo habla del Smart Building. Y a la hora de aplicarlo, a menudo dan el segundo paso antes que el primero. La clave del funcionamiento eficiente de los edificios reside en la integración de los sistemas. Solo se puede ahorrar energía y lograr una automatización con garantía de futuro si todos los componentes se comunican entre sí de forma continua. Nuestra plataforma Emalytics basada en BIoT le permite hacer precisamente eso: interconectar de forma inteligente todos los sistemas, las instalaciones y los componentes del equipamiento técnico de edificios (TGA).
Conexión en red eficaz de todos los componentes del equipamiento técnico de edificios (TGA)
Ejecución eficaz de los proyectos Integración perfecta de todos los componentes, independientemente de si se trata de un edificio nuevo o existente
Diferentes protocolos y pasarelas de enlace. Conocemos muy bien sus retos. Por eso hemos desarrollado una plataforma BIoT inteligente que no solo reúne los datos de todos los componentes en un formato uniforme, sino que también proporciona la plataforma ideal para lograr una automatización más eficiente. De este modo, simplificamos notablemente la ingeniería en el aquí y el ahora.
Resumen de sus ventajas Reduzca el esfuerzo y aumente la seguridad de los procesos
-
Integración, ingeniería, visualización, informes y análisis
Combinados de forma sencilla, comprensible y clara en una sola herramienta -
Conexión impecable de todos los protocolos habituales del equipamiento técnico de edificios
Tanto de la electricidad como de la calefacción, la ventilación y la climatización (HVAC) -
Integración eficiente, ya sean edificios nuevos o existentes
Con Emalytics, la plataforma modular escalable de BIoT -
Cumplimiento de los más altos estándares de seguridad de IT
Máxima disponibilidad de la planta con redes robustas e inmunes a interferencias -
Instalación de actualizaciones de forma rápida y sencilla durante el funcionamiento
Cambio de versión de firmware y software por control remoto (patch) o actualización
Introducción directa
En nuestra serie de vídeos "Emalytics Hacks" nos sumergimos en el mundo técnico de la plataforma. Descubra directamente de la mano de nuestros desarrolladores lo que se siente al diseñar fácilmente sus proyectos con Emalytics y al crear cuadros de mando conforme a sus preferencias.
Adaptación sencilla de las funciones del edificio durante el funcionamiento
Descubra con qué facilidad y rapidez puede crear aplicaciones y, a través de una red de comunicación, incluir información de todos los componentes del equipamiento técnico de edificios (TGA), como la fachada y las áreas de la tecnología de suministro (tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como la electrotecnia, etc.) en la optimización del funcionamiento del edificio. Mientras que en la automatización clásica de edificios se tarda mucho en adaptar las funciones transversales debido a las numerosas pasarelas de enlace, con Emalytics Automation la atención se centra en la comunicación sin fisuras. Aproveche la tecnología de edificios interconectada de forma inteligente.
Implementación de cambios en la automatización de edificios de forma simultánea y en directo
¿Usted también se enfrenta al reto de elaborar la ingeniería de un edificio con varias personas al mismo tiempo y de implementar diferentes componentes y funcionalidades del equipamiento técnico de edificios? Con la función de ingeniería en directo, puede implementar fácilmente aplicaciones con varios compañeros que están listas para ejecutarse inmediatamente. Aprenda a reducir su esfuerzo y a aumentar la seguridad de los procesos.
Implementación sencilla de visualizaciones en el edificio y a través de la web
Con la plataforma de visualización con explorador Emalytics View le ofrecemos numerosos juegos de herramientas para crear su visualización personalizada del edificio. Descubra cómo puede crear fácilmente cuadros de mando personalizados para la visualización, evaluación y gestión de alarmas y mensajes. Construya sus propios KPI utilizando los datos existentes de los componentes y las propiedades distribuidas.
Todo de un solo proveedor para su edificio inteligente
¿Quiere un edificio inteligente? Entonces necesita un socio con un enfoque integral que abarque desde el nivel de campo hasta la comunicación y la gestión general. Un diseño y una actualización continua. Con más de 60 000 productos, eso es exactamente lo que ofrecemos: solo tiene que ponerse en contacto con nosotros.