Conector para datos, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polos, sin halógenos, apantallado, Hembra de conexión recto M12, codificación: B, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 5 mm ... 9,7 mm
Conectores circulares de 2 polos
Conector para datos, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: B, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Conector para datos, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-polos, apantallado, Hembra de conexión recto M12, codificación: B, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Conector para datos, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polos, sin halógenos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: B, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 5 mm ... 9,7 mm
Conector para datos, PROFIBUS (31,25 kbit/s), 2-polos, sin halógenos, apantallado, Hembra de conexión recto M12, codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 5 mm ... 9,7 mm
Conector para datos, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-polos, apantallado, Conector macho acodado M12, codificación: B, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Conector para datos, PROFIBUS (31,25 kbit/s), 2-polos, sin halógenos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 5 mm ... 9,7 mm
Conector para datos, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, codificación: B, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm