Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Conector para datos
El mundo está cada vez más interconectado. Esto implica también el aumento de las interfaces en el equipo. Phoenix Contact ofrece una amplia gama de conectores para datos RJ45 mediante USB, HDMI y D-SUB hasta la conexión de cable de fibra óptica y coaxial, así como para SPE. El asesoramiento por parte de expertos y los excelentes servicios en torno a la conexión de equipos completan la oferta, creando la base perfecta para la interconexión de equipos inteligentes.
Conect. enchuf. para apar. pared delant., DeviceNet™, 5-polos, Conector macho, recto, M8, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,25 mm2, Conductor de PVC
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 4-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, D-codificación, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Marco empotrado RJ45, cuádruple, IP20, para insertos de hembras para conexión de placas de circuito impreso, sin tornillos de fijación
Conector de fibra óptica, índice de protección: IP67, número de polos: 2, MM, material: Plástico, salida de cables: recta, color: gris
Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, alojamiento para 2 contactos combinados, tipo de conexión del contacto: macho, recto, fijación mediante orificio de 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-09-...
Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 3, con 25 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: hembra, conexión por tornillo, recto, para marcos empotrados y carcasas aéreas en índice de protección IP67
Conector para datos, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 2-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, codificación: B, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Acoplamiento, diseño: Variante 14, índice de protección: IP65, material: Metal, tipo de conexión: Acoplamiento, color: negro
Sus ventajas
- Máxima flexibilidad mediante diseños versátiles
- Montaje sencillo gracias a la tecnología de conexión sin herramienta
- Amplio espectro de aplicaciones gracias a la compatibilidad con los sistemas de bus usuales
- Elevada seguridad también en el entorno industrial mediante sistemas de conectores estandarizados
Whitepaper sobre la tecnología de cable de fibra óptica
Transmisión segura y fiable de datos a alta velocidad a través de cables de fibra óptica: esta tecnología transmite datos en forma de luz a través de tramos largos. Descubra en nuestro Whitepaper qué ventajas aporta. Conozca los distintos tipos de cables y fibras y para qué aplicaciones es adecuada esta tecnología.
Conectores y cables para señales, datos y potencia
Configurador de cables y líneas
Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.
Nuevos productos
Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama
Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.
Conectores para datos para una comunicación fiable
Descubra la diversidad de nuestra cartera de conectores para datos. Gracias a las soluciones de conexión versátiles y adaptables para la transmisión de datos, podrá planificar e implementar sus aplicaciones con flexibilidad. Los excelentes servicios en torno a la conexión de equipos complementan la oferta.
GameChangers para la conexión de equipos
Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.
Productos de origen biológico
Phoenix Contact desarrolla tecnologías y soluciones para un futuro mejor. La protección del clima y las emisiones medioambientales, como las de CO₂, son puntos de partida centrales de nuestra estrategia de sostenibilidad. Por ejemplo, estamos convirtiendo los primeros productos a plástico de origen biológico.
Descubra nuestra cartera de conectores para datos
Conectores para datos basados en cobre
Conectores para datos basados en cobre
Los procesos de automatización complejos requieren cantidades de datos elevadas con velocidades de transmisión en continuo aumento. Benefíciese de los conectores y cables potentes y confeccionables in situ.
- Cableado de alta velocidad con seguridad para el futuro con hasta 10 GBit/s
- Soluciones de cableado universales para Single Pair Ethernet (SPE)
- Cableado híbrido innovador
- Soluciones para IP20, IP65/67 e IP69K
- Conexión IDC, Pierce o push-in
Conexiones seguras para Ethernet y PROFINET mediante conectores RJ45
Los conectores RJ45 permiten conexiones seguras para Ethernet y PROFINET gracias a sus resortes de presión de acero inoxidable y a una variante IP67 en caja Push-Pull.
Conectores para Single Pair Ethernet
Ethernet continuo hasta el último metro con los conectores M8 e IP20 de la serie ONEPAIR para Single Pair Ethernet.
Cableado de datos basado en fibra óptica
Conectores para datos basados en cables de fibra óptica
Elevadas velocidades de transmisión, poca atenuación, insensibles frente a interferencias electromagnéticas: los cables de fibra óptica son un medio de transmisión moderno para instalaciones industriales y aplicaciones de infraestructuras. No importa para qué tipo de fibra o interfaz: elija la tecnología de conexión adecuada de nuestra amplia gama.
- Soluciones para IP20/IP65/67
- Conectores de fibra óptica con las caras enchufables ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA o M12
- Tipos de fibra POF, PCF y GOF (multimodo y monomodo)
- Variantes con pulido PC y APC
- Conectores para datos de fibra óptica de la serie M17 MPO para la transmisión de datos en tiempo real en redes eléctricas inteligentes
- Herramientas adecuadas para cada tipo de fibra
Transmisión de datos de alta velocidad con FDX 20
Las cajas de empalme de la serie FDX 20 para carril DIN combinan un diseño compacto con conexiones de fibra de vidrio fiables para un funcionamiento permanentemente impecable.
Por eso somos el socio adecuado
El número de conexiones entre las máquinas, las piezas de las máquinas y los usuarios es cada vez mayor. Esto implica que la cantidad de datos crece, aunque la cantidad de espacio permanece igual. Con la experiencia en asesoramiento de Phoenix Contact, obtendrá la solución adecuada para la interfaz de su equipo: nuestros expertos en comunicación de datos encontrarán soluciones inteligentes para su aplicación.
No le dejamos solo en el proceso de planificación: le apoyamos en el desarrollo de los equipos, por ejemplo, con una rápida configuración previa y con datos 2D/3D para su software CAD. En el paquete de asistencia también se incluye un servicio de muestras gratuito y una logística fiable con disponibilidad en todo el mundo gracias a los pedidos online.
Los conectores de alta calidad de Phoenix Contact han sido diseñados para una comunicación fiable y duradera de los equipos. Gracias a nuestra amplia experiencia en tecnología de conexión, disfrutará de soluciones innovadoras y de una amplia disponibilidad de productos. Los ensayos de laboratorio que van más allá de la norma, así como las homologaciones internacionales, confirman la calidad de nuestros productos.
Canal de soporte técnico en YouTube
Los videotutoriales sobre nuestros conectores para datos le ofrecen una ventaja competitiva sobre el manejo y montaje de su producto.