El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SUBCON-PLUS F1 - Conector de bus D-SUB
2744267

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, ocupación de pins: 1, 2, 3, 5, 6, 8; bornes de conexión por tornillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Bornes separados para cada cable
Fácil montaje con tornillos moleteados
Entrada cable de elección flexible
Alta seguridad CEM
Confeccionado en condiciones de campo
Alta velocidad de transmisión
De uso universal
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible