SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB
2744348

Conector D-SUB, 9 polos, macho, dos entradas de cables de menos de 35°, sistema de bus: PROFIBUS DP de hasta 12 MBit/s, resistencia de cierre mediante conmutador deslizante, esquema de polos: 3, 5, 6, 8; bornas de conexión por resorte

Detalles de producto









Sus ventajas

Apto para todos los cables PROFIBUS Fast Connect habituales y las líneas de bus RS-485
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible